[No.7 100m跑] 谁能打破博尔特的世界纪录?

角逐“人类最快”的热门田径竞技
和追求终极持久力的马拉松一样,角逐“人类最快”的100米跑也是田径竞技中的热门项目。
男子100米跑的首个正式记录为1912年斯特哥尔摩奥运会上记录的10秒6(预赛时间。当时由码表手动计时)。之后,长期未被打破的“10秒大关”在1968年由J.Hines(美国)打破(9秒95A,A代表高原记录),1991年,C.Lewis(美国)又实现了9.8秒的记录。
第1届雅典奥运会(1896年)的冠军成绩为12秒0,100米的世界纪录在约一个世纪后缩短了约2秒。全天候跑道的采用、钉鞋的进化、引入体育科学改良训练方式等等,都为刷新记录做出了重大贡献。
自那之后,世界纪录几乎每隔几年都会被刷新,在2009年的柏林世界田径锦标赛上,博尔特(牙买加)以9秒58的成绩创造了令人惊异的世界纪录。
男子100米跑的世界纪录变迁如下所示(截至2022年3月)。在此后的十几年中,众人都未能突破9.60秒的大关。由此可见,博尔特的9秒58记录是何等的出类拔萃。


在女子100米比赛中Griffith-Joyner以10秒49的成绩胜出
女子100米跑的世界纪录变迁如下所示(截至2022年3月)。1977年,M.Elsner(东德)首次打破了11秒大关,此后直到1984年,才由E.Ashford(美国)以10秒76的成绩打破了记录,而在4年后的1988年,F.Griffith-Joyner(美国)又创下了10秒49的记录。之后的30多年里,该记录一直未被打破,诸多世界顶级运动员的成绩都在10秒6的水平。不过E.Thompson-Herah(牙买加)在2021年实现的10秒54已十分接近世界纪录,因此大家都十分期待记录被打破的那一天。


频率×步幅 = 速度
有人说,100米跑的世界纪录几乎已经接近极限,但也有人说,9秒4的大关也是有可能实现的。从体育科学的角度来看,无论是频率(每秒步数)和步幅,还是力量的分配等方面,都还有提升的空间。 100米跑的分析一般可以分为以下4个阶段。
●第1次加速:从起跑到10~20米的区间。从蹲姿起跑到上身逐渐抬起的过程中,迅速提升频率,急剧加速。
●第2次加速:20~50米的区间。增加步幅,逐渐达到最大冲刺速度。
●最大冲刺:50~80米的区间。保持步幅和姿势,同时保持速度。
●减速:80~100米的区间。比赛的末段。速度逐渐下降。
速度等于频率乘以步幅。具体重视哪方面,则视各运动员的身体条件而定。博尔特达成9秒58的世界纪录时,其平均频率为4.271步/秒(步数为40.92),平均步幅为244.4厘米。
中段维持最高速度,末段控制减速是刷新记录的关键
以下图表展示了博尔特实现9秒58的世界纪录时每10米区间的速度。与世界级运动员的平均区间速度相比,第1次加速阶段的博尔特和其他人并无多大差别。不过,在维持最高速度的时长和减速阶段的速度下降率这两方面,则比其他运动员更加优秀。
虽说如此,能够维持最大冲刺速度的时长是有极限的。若要打破博尔特的世界纪录,比赛后半段的体力分配和冲刺阶段的坚持(降低减速率)是关键。
此外,起跑的时间也和记录有重大的关系,据说这方面还能缩短0.01秒。
博尔特并不太擅长起跑。在2011年大邱世界田径锦标赛上,大家本以为博尔特的连冠已是囊中之物,结果他竟然因为抢跑而失去了比赛资格。

利用压力传感器的起跑监测系统
以100米跑为代表的短跑起跑监测使用的是搭载了压力传感器的起跑器。起泡器内置的扬声器会发出起跑信号(电子音和闪光),若在信号发出的0.1秒内起跑,便视作抢跑。这是因为科学研究表明,人类听到起跑音后需要0.14秒才能做出反应。压力传感器的起跑检测误差为0.001秒,因此绝不会漏掉抢跑。
压力传感器有许多种类,而起跑器使用的是倾斜压力计。金属因为压力而伸缩时,其电阻会发生细微变化。倾斜压力计的原理就是检测电阻变化并计算压力。

短跑记录也与气压也有关
100米跑的记录和气压也有着微妙的关系。J.Hines首次打破10秒大关时(9秒95A),是在1968年的墨西哥奥运会上。实际上,这届大赛上的100米跑、200米跑、400米跑等项目都诞生了男女短跑世界纪录。据说这是因为举办地的墨西哥城位于海拔2200米的高原,气压较低,因此空气阻力也较小。9秒95A的“A”是代表高海拔(Altitude)的意思(也认定为正式记录)。
在100米跑方面,1964年的东京奥运会首次正式采用了电子计时器,代替了用码表手动计时的方式。之后,除了起跑监测系统,还有终点线设置的高速摄像机、风速计、时间显示盘等各种电子设备都被应用到了比赛中。了解这些系统的功用也是观看田径比赛时的乐趣之一。
支持体育科学的TDK产品与技术——MEMS压力传感器
手表型气压计(高度计)和潜水手表(水深计)、智能手表等设备中,都搭载有利用MEMS(微型电子机械系统)技术的小型压力传感器。在硅制基板上蚀刻加工成的膈膜上,塑造半导体的电阻元件,当压力导致隔膜变形时,电阻元件的电阻就会发生变化,检测并放大这个变化,就能算出压力。这种形式叫做压电电阻,能通过半导体制造中的晶圆工艺量产,常用于汽车和误差分析设备、家用电器等。
此外,在世界田径锦标赛的100米跑起点处,运动员们的背景中就包括显示有TDK商标的背景板。这个背景板是一个巨大的LED显示设备,在2022年俄勒冈锦标赛上使用了TDK-Lambda的电源(AC - DC转换电源)。

TDK是一家以磁性技术引领世界的综合电子元件制造商