EMC入门
【元件篇③】LC滤波器的性能

将高频电流容易通行的电容器与难以通行的电感器(线圈)组合,就能构成以特定频率振动的共振电路。可选择性去除高频噪声的LC滤波器的原理也和共振电路基本相同。积层贴片型的LC滤波器为各种电子设备的高性能、小型、轻量化以及噪声对策做出了巨大贡献。
为解决混信问题而发明的同步电路
赛车或机械的调整被称作调谐。这个词原本来自乐器的调音。用于吉他等乐器调音的音叉,在英语中叫作“Tuning Fork”。在卷动琴弦进行调音时,音叉在靠近一定频率的声音时,会发出“鸣叫”。如果这种鸣叫消失了,就表示频率完全一致,实现了同步。
互不接触的相同音叉之间的共鸣也属于同步现象。将电容器与电感器(线圈)组合,就能构成与特定频率同步的共振电路。LC滤波器也是依靠相同原理,选择性地削减含有噪声的频率区间。
广播和电视的调谐器是用来和信号的特定载波频率同步的电路。电容器和电感器组合成的最初的同步电路,是英国的洛基于无线通信的启蒙时期19世纪末发明的。初期的无线通信设备还不是同步电路。不过,随着无线信号站的增加,人们烦恼于信号混杂的问题,因此就需要同步电路来确定通信对象。
要理解同步电路,最方便的例子就是矿石收音机了。矿石收音机包括收信天线、同步电路、作用和二极管相同的矿石检波器,以及接收器,算是最简单的收音机了。它依靠电波的能量从接收器发出声音,因此也不需要电源。在真空管收音机被发明之前,它作为收音机的主流在全世界都有使用。

矿石收音机中含有电容器和电感器并联(或串联)的同步电路。在广播频道选择方面,它采用了能使电容器容量连续变化的可变电容器。此外也存在电容器容量固定,通过滑动电感器核心来同步的类型。这称为μ同步器。
运用共振现象的LC滤波器
同步电路也称为共振电路。电容器虽然不通行直流电,但交流电的频率越高,它的电抗(交流的电阻)就越小,因此能顺畅通行交流电。此时交流电的相位存在超前90度的特性。
另一方面,电感器能顺畅通行直流电,但交流电的频率越高,它的电抗越大,交流电越难以流通。此时交流电的相位存在落后90度的特性。对于矿石收音机,提高电流频率的话,并联的电感器和电容器中流动的电流值存在相等的情况。此时的频率称为共振频率。不过,上面提到过,电感器和电容器的相位有180°的差距,互相抵消,并联电路中的电流会消失。因此,只有同步频率的电流才能通过矿石检波器,并通过接收器发出声音。
电感器和电容器组合成的共振电路中也包含滤波器。滤波器顾名思义,这种电路的输入信号中只有特定频率区间的信号能通过,其它频率区间的信号会衰减并被去除。
滤波器大致分为三种。
低通滤波器(LPF):通行低频,削减高频
高通滤波器(LPF):削减低频,通行高频
带通滤波器(LPF):仅通行特定频率区间,削减此外的频率



根据噪声产生情况使用3端子滤波器
用来去除通过信号线入侵的噪声的滤波器,一般称为信号线滤波器。电容器本身可以削弱低频成,电感器本身可以削弱高频成分。然而,电感器和电容器组合制成的滤波器,有着达到某个频率(截止频率)后急剧衰减的特性。这称为LC滤波器。电感器和电容器的组合有着完全相反的性质,在除噪方面能发挥绝妙的作用。
电子设备中传导噪声的传导方式分为差模和共模方式。信号是差模的,如果相同的差模噪声信号重叠,就难以被去除了。于是,就必须通过滤波器,在各个关键位置去除它。这类噪声的频率一般比信号更高,噪声滤波器多选用低通式。在LC滤波器方面,存在将电感器和电容器组合仅元件内部的3端子滤波器。它的命名来自输入端口、输出端口、接地端口这3个端口。
根据三端口滤波器的电路结构,其种类可分为许多,需要根据用途和噪声产生情况来选用。尤其重要的是,输入输出端的阻抗和连接位置的阻抗要尽可能一致。阻抗若不匹配,就会产生高频电流的反射,变成噪声,通过的脉冲波形也会扭曲。
将电容器和电感器集成到单个芯片上的,属于积层贴片型3端子滤波器。它由介电体、铁氧体、电极等不同材料连续积层制成,因此在材料设计、烧制工艺等方面,对技术和知识的要求都极高。运用了TDK专利的“异材料同时烧制”等技术的积层贴片3端子滤波器,为手机、平板电脑、数字电视等各种电子设备的高性能、小型、轻量化做出了重大贡献。此外,TDK还提供丰富的产品阵容,包括低耗电的电源线使用的卷线式滤波器等。




噪音对策效果图表的阅读方式
关于LC滤波器等产品的噪声对策效果图表的阅读方式,下面将简单地予以说明。这都是一些基础知识。
噪声对策效果图表的横轴为频率,纵轴为阻抗,也有纵轴为插入损耗(Insertion Loss)或衰减量(Attenuation)的表示方法。
阻抗表示法:体现阻抗 - 频率特性。一般是高频侧为有尖峰的山形。频率越高,阻抗越高,山的峰值代表最高的除噪效果。
插入损耗表示法:以分贝(dB)表示电路中插入了噪声对策元件时的输出低电压,以及不插入时的输出电压的对比。这和阻抗表示法是相反的,通常高频侧是有尖峰的谷形。频率越高,插入损耗越大,除噪效果(衰减特性)越强。
以分贝表示插入损耗的话,它和输出电压比为如下的关系。
《插入损耗》 《输出电压比》
0分贝 1
20分贝 1/10
40分贝 1/100
60分贝 1/1000
例如,插入损耗为20分贝时,通过插入噪声对策元件,输出电压会衰减1/10。衰减量(Attenuation)和插入损耗在此基本上是采用相同的表示方法。
TDK是一家以磁性技术引领世界的综合电子元件制造商