EMC入门
【总集篇】以积极的方式思考麻烦的噪声问题!

电子技术的进步和噪声问题如同硬币的正反面。噪声不可能从我们的周围环境中完全消除。然而,认为噪声问题阻碍了电子技术的发展是一种误解。相反,新技术和新产品的灵感就潜藏在噪声问题之中。让我们换一种思维方式来解决噪声问题。
噪声对策推动了电子技术的发展
俗话说“温暖和新”。无论哪个时代,过去的历史始终是未来的指南针。这里作为本系列的总结,让我们回顾一下噪声问题的历史。
噪声问题出现在20世纪初,当时无线电通信被投入了实际使用。到20世纪20年代,开始出现各种频率的电波,并且逐渐开始引起干扰和接收故障等问题,因此电波的交通管理成为了当务之急。
当时的噪声对策主要着眼于抑制干扰广播和船舶航行的RFI(射频干扰)上。同时,随着无线电通信技术的迅速发展,频率分配的上限值也从MHz频带扩展到GHz频带。此外,从20世纪60年代开始,微电子革命席卷全球,噪声问题超越了通信干扰的框架,发展为防止电子设备因噪声干扰而发生故障的概念。而这催生了EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性、电磁适合性)的概念。OA、FA以及电子设备的移动化等也在结合各种噪声对策=EMC解决方案成果的过程中得以实现。回顾历史我们可以发现,正是噪声问题推动了电子技术的发展。
噪声对策也更为系统性!
人们常说“如果知道了问题的原因,那就等同于解决了90%的问题”。就像在疾病诊断中使用血液检查和各类CT扫描仪等最新的医疗系统一样,从多个角度,系统地寻找原因进行噪声对策十分重要。这可以通过使用各种噪声测量和分析设备来确定噪声的频率分布和波形来实现。
近年来,噪声测量和分析设备取得了快速进展。以前被认为是眼睛看不见的噪声,现在可以通过计算机实现图像化。从用于以mm为单位调查高密度贴装电子元件的电路基板噪声分布的近场分析系统,到用于测量各类电气和电子设备及汽车产生的噪声的电波暗室,噪声测量及分析中引进了各种尖端技术。


从企划及设计阶段开始运用噪声对策基本手法
人们常说“如果知道了问题的原因,那就等同于解决了90%的问题”。就像在疾病诊断中使用血液检查和各类CT扫描仪等最新的医疗系统一样,从多个角度,系统地寻找原因进行噪声对策十分重要。这可以通过使用各种噪声测量和分析设备来确定噪声的频率分布和波形来实现。
近年来,噪声测量和分析设备取得了快速进展。以前被认为是眼睛看不见的噪声,现在可以通过计算机实现图像化。从用于以mm为单位调查高密度贴装电子元件的电路基板噪声分布的近场分析系统,到用于测量各类电气和电子设备及汽车产生的噪声的电波暗室,噪声测量及分析中引进了各种尖端技术。

用金属覆盖,并让辐射噪声通过稳定电位面(框架、底板等)。或者通过电波吸收体或电磁屏蔽材料吸收并转化为热能。对策元件:金属板、铁氧体板、电波吸收体、Flexield等。

传导噪声首先被送回噪声源,使其尽可能不进入电路。
对策元件:电感器、LC滤波器等。

进入电路的传导噪声被吸收并转化为热能。
对策元件:电阻、铁氧体磁珠等。

进入电路的传导噪声被转移到一个稳定的电位面(框架、底板等)。
对策元件:电容器、压敏电阻等。
噪声是一个深奥的世界
在高频不断发展的数字设备中,信号转化为噪声的情况并不少见。连接数字设备的接口电缆也会成为噪声的天线,从而使电子环境进一步恶化。这就是为什么共模滤波器已成为在高速接口中不可缺少的产品。
噪声对策没有万能药。最好的解决方案是从设备整体、系统整体思考噪声问题,在合理的场所使用合理的噪声对策元件。需要注意的是,临阵磨枪或治标不治本地使用噪声对策元件不仅无法发挥其应有的功能,相反还可能增加噪声。
噪声会在各种各样的情况下产生,下图总结了对实际抑制噪声的一些有效提示。希望能够提供一些参考。
噪声的确是一个麻烦的存在。但当你了解它,便会发现它的深奥,同时也可从中获得新发现及发明的灵感。让我们以积极的思考方式重新审视一下噪声问题吧。




TDK是一家以磁性技术引领世界的综合电子元件制造商