电力电子
第10篇 环保节能社会的电源技术

为了减少CO2排放和去石油化,人们正在全力开发电动汽车来替代燃油汽车。和电动汽车一起,太阳能和风力等自然能源利用技术被并称为今后环保社会的关键技术,而以美国为代表的各发达国家正积极地推进“绿色可持续”政策。
有助于HEV节能的车载DC-DC转换器
电动汽车分为通过搭载的电池(可反复充放电的充电电池)驱动马达进行移动的纯EV(狭义的电动汽车)、马达和发动机并用的HEV(混合动力车)、搭载燃料电池(一种化学发电机)一边发电和充电一边依靠马达移动的燃料电池车。在这样的绿色汽车开发竞赛中,HEV如今一马当先,还出现了可在家中充电的插入式HEV。纯EV的结构简单,但目前因为电池瓶颈,存在续航距离短的缺点。燃料电池车因为技术问题,目前距离乘用车普及还有相当的差距。
搭载在电动汽车上的电池主流为镍氢电池,今后则预计为锂离子电池。电池性能存在能量密度这一性能指标。它代表单位重量或体积能够提供多少电力,能量密度越高就越轻便小型,从而能搭载更多电池,增加续航距离。
在能量密度方面,锂离子电池超过了镍氢电池,可得到的电压也较高(3.5 - 4V)。为了提高EV和HEV的马达效率,它们采用的是约200 - 300V的高压,这点对于锂离子电池也是有利的。不过电解液需要用到可燃的有机溶媒,因此需要充分确保其安全性。聚合物锂离子电池是指将电解液替换为胶状聚合物(高分子化合物的聚合体)的电池。
如今的汽车搭载有各种电子设备,以至于被称作行驶的电子设备。这类电子设备大多数以低压(14V)运作,因此在HEV中,会将高压的主电池电力转换为低压再充入辅助电池(14V)中。在这里负责转换电压的便是HEV用DC-DC转换器。电动车窗、电动座椅、车辆导航等提高汽车便利性的电子设备电动耗电量急剧增加,对电池造成了越来越大的负担。因此,进一步的节能和减少电池负担便成了HEV的一大课题。
通过各种手段,例如利用先进的热分析模拟技术进行放热设计,TDK的高效、低噪声、可靠的HEV用DC-DC转换器终于得以实现。DC-DC转换器的热损耗之一来自变压器的核心损耗。TDK采用的新型铁氧体PC95材料具有在25 - 120°C的广范围内保持低损耗的特性,实现了核心损耗的大幅削减。它在国内外的HEV中得到运用,并因优良性能获得了好评。
作为替代原先铅蓄电池的小型、轻量、长寿命电池,锂离子电池也被用于UPS(不间断电源)(详情见本系列第8篇)。在太阳能、风力发电实现家用普及后,就需要有电池来将发出的电能储蓄起来。在这方面,大容量且小型的锂离子电池也大有运用空间。



PWM(Pulse Width Modulation/脉冲幅度调制)所实现的稳压原理
电子设备虽然不排放CO2,但会因为各种能量损耗而发热。散热和省电是电源所需追求的永恒使命。随着网络化社会的发展,IT相关耗电量急剧近来增加。再加上IT设备的散热和冷却用电,2025年的日本全国耗电量的预计四分之一将和IT有关。因此,为了进一步提高电源效率,数字控制技术近来受到了热切关注。若将以往的模拟控制改为数字控制,提高电源效率的话,就能节省电力,减少发热,进而减少冷却所需电力。数百W以上的大容量电源因此会尤为受益,不过以手机为代表的的移动设备的电池节能也受到人们期待。
在介绍数字控制之前,先以DC-DC转换器为例,简单介绍一下目前的模拟控制原理。DC-DC转换器为代表的的开关式电源会将直流电转换为高频脉冲,送往变压器,进行变压。得到的电压由脉冲幅度决定,因此被称为PWM(脉冲幅度调制)。不过,受到输出端负荷变得的影响,本应稳定的输出电压会变得不稳定。为了解决此问题,就需要反馈输出电压的变动,并消除误差。这便是稳定电路。
如下图所示,首先检测输出电压,与基准电压对比,再用误差增幅器对误差进行增幅,送往模拟控制器。模拟控制器会利用振荡器送来的一定周期的三角波,以误差增幅器的信号电压对应的脉冲幅度向开关电路供电。通过这种反馈,DC输出电压就能稳定下来。不过,模拟方式无法实现更精细的电压控制,数字控制因此就作为电源技术的新趋势出现了。


数字控制推动的电源进化正在启航
电源的数字控制分为通信方面的数字控制,以及PWM(脉冲幅度调制)电路从模拟到数字的替换两种含义,同时包含两方面的就叫做全数字控制。
通信方面的数字控制如下图所示,是指通过数字接口传递电脑发来的信号,根据电压、电流、温度等变化进行电源控制的技术。另外,将模拟控制的检测对比电路和控制电路替换为A-D转换器和DSP(数字信号处理器)的方式叫作反馈型数字控制。
数字控制并非最新技术,电制Lambda(如今的TDK Lambda)从1980年代起就将其用于UPS。UPS能在瞬间从商用交流电切换到电池供电,是防止停电时系统瘫痪的设备。对此时的电池运作状态进行在线监控,以数字方式控制它切换回商用交流电等,通过这些操作就能实现更加迅速而精细的控制。
电制Lambda和电气通信大学一起在2005年开发了采用DSP进行全数字控制的开关电源技术,并制造了四分块尺寸的绝缘型DC-DC转换器试验品,命名为“Intelligent Power Supply”。目前,周边技术的开发和应用方式调查正在推进,旨在实现商品化。此外,TDK在2005年的CEATEC上演示了用于数字控制平板显示屏背光的换流器,吸引了业界的关注。
节能是现代社会的重要课题。作为这方面的关键技术,数字控制今后还会有巨大的发展。电源的模拟控制与数字控制之间的区别,就好像电视模拟信号与数字信号间的区别。虽然画面中的节目内容没有变,但数据广播、观众参与性互动节目、单波段播放等都是数字电视独有的功能。与此相同,电源的数字控制不仅能高效节能,还能实现数字技术独有的各种可能性。
为实现环保节能社会,以及电子化社会的进一步发展,电力电子技术的职责将会愈发的重要。也请您期待TDK和TDK Lambda的电源技术在今后的发展。
*本系列就此暂告一段落。感谢您的阅读。


TDK是一家以磁性技术引领世界的综合电子元件制造商