EMC入门
【实践篇⑧】电源的EMC对策
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2024-04/EMC_top_900_529_0_18.png)
DC-DC转换器是与电力损耗和噪声的斗争
在搭载IC的电子设备中开关方式的电源为主流。虽然拥有小型、轻量、高效的特点,但它们也会产生噪声,因此需要采取彻底的EMC对策。此外,随着近年来越来越多的DC-DC转换器采用POL(point of load)方法进行分散配置,作为无源器件的功率电感器需要采取新的噪声对策。
通过插座提供的交流电流混有噪声
从发电站通过输电线路和变电站向家庭、办公室和工厂供应的商业AC(交流)电流并不十分稳定。每当大量消费者开关电源时,不仅电压会产生波动,理论上正弦波的波形也会因噪声成分等导致发生失真。变电站通过不断监测配电系统,并使用滤波器来修正波形失真。这是通过利用电容器和线圈的基本特性实现的,电容器不会让直流通过,但频率越高则会更容易通过,而线圈则允许直流顺利通过,但频率越高则越难通过。由于用于高压及大电流用途之中,因此体积较大,但它们的原理与电子设备中搭载的LC滤波器相同。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_1_0.png)
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_2.png)
虽然在使用白炽灯和电加热器时,稍稍不稳定的AC电流不会造成问题,但在使用IC的电气和电子设备中,噪声会随着AC电流侵入,从而会导致IC故障或被损坏。因此,在AC电源的输入端会插入噪声滤波器。例如,在台式电脑的主体中,在插入AC电线的电源连接器(包括接地端子在内的3端子)中会搭载插座型的小型噪声滤波器,以便在消除叠加在商用AC电流上的噪声之后,通过电源电路将交流转换为直流。笔记本电脑等移动设备使用来自电池的直流电流,但当从AC插座中获得电力时,它们会连接一个将交流转换为直流的AC适配器,在为电池充电的同时进行使用。然而,无论AC电源线的传导噪声被隔绝得多好,都需要采取其他对策来处理电子设备电路内部产生的噪声。这是因为因各种原因产生的噪声也会进入到本该只流过稳定直流的DC电源线中。尤其在近年,随着IC的低电压化、大电流化和高频化的发展,DC电源线中的无源元件需要具备比过去更严格的特性。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_3.png)
在电脑等电子设备中会在AC电源的入口处插入噪声滤波器。
AC转换为DC的方式包括串联方式与开关方式
电子设备由直流驱动,因此需要一个将交流转换成直流的装置。转换方法大致分为串联和开关方式。串联方式是一种使用电源变压器来转换交流电压,然后将其整流为直流的方式。而开关方式则是将交流转换为直流后,通过半导体器件的开关,使用高频变压器转换电压的方式。在开关方式中,变压器和其他元件的体积较小,因此整体可实现小型、轻量化。同时,开关方式在能量转换效率方面也很优秀,因此电子设备的电源和AC适配器主要采用开关方式。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_4.png)
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_5_0.png)
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_6.png)
简单的AC适配器没有稳定的电路。同时,相比电源变压器其更重且更大。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_7.png)
手机及笔记本电脑的AC适配器中也是以开关方式为主流。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_8.png)
在来自发电站的输电线中,由于电线的电阻,大量的电力会以热量的形式流失。同样地,由于DC电源线的布线,电子设备内部也会出现电力损耗。特别是在笔记本电脑和智能手机等移动设备中,为了延长电池驱动时间,减少电力损耗是一个重要课题。近年来,产品开始通过在靠近IC的部位放置专用DC-DC转换器来提供所需电压的直流电流。这种从传统的集中电源转变为分散电源的方法被称为POL(Point Of Load)。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_9.png)
随着DC-DC转换器变为POL,来自功率电感器的漏磁开始成为了噪声源。
通常用作POL电源的是组合了电感器(线圈)、电容器、半导体器件(驱动器IC、控制器IC)的斩波器振方式DC-DC转换器。直流电流无法通过变压器转换为电压。在斩波器振方式DC-DC转换器电源中,直流电流被切为小块(斩波),这些小块被连接在一起以获得稳定的电压直流。
对于具有AC输入的开关电源,需要满足噪声标准,并且会在输入端使用共模滤波器等EMC对策元件。目前没有针对DC-DC转换器的噪声标准,但随着IC的低电压化、大电流化的发展,DC-DC转换器也会在高频下开关大电流,因此产生高频噪声的问题相比以前进一步得到了重视。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_10.png)
随着IC的低电压及大电流化的发展,不使用变压器(非绝缘型)的斩波器振方式DC-DC转换器将越来越多地被用作电子设备的POL电源。
在POL中所无法忽视的功率电感器漏磁
尽管DC-DC转换器拥有小型、轻量、高效的特点,但从根本上说,它们存在容易受到半导体器件开关所产生的噪声影响的弱点。虽然会插入铁氧体磁珠,或在输出端安装滤波器电路作为噪声对策,但这会导致电力损耗,降低效率,并且会在移动设备中缩短电池驱动时间。出于这个原因,噪声对策元件也被设计成尽可能低的电力损耗,例如使用低电阻片状磁珠(TDK MPZ系列)等。同样有效的是使用具有更好的高频特性的电容器,缩短大电流流经的配线,并且减少功率电感器的漏磁。
用于DC-DC转换器的功率电感器是在磁性材料磁芯上进行缠绕的器件,一般情况下,磁通路径上会设置间隙,以防止磁芯被线圈中产生的磁场所饱和。然而,从这个间隙中泄漏的高频磁通会造成麻烦的问题。噪声的产生是由于与配线和外围元件的磁耦合。
因此,TDK开发了功率电感器VLM系列,它使用低磁芯损耗、高Bs(饱和磁通密度)的锰锌(Mn-Zn)铁氧体作为磁芯,并且在外表面采用了无间隙的磁耦合型结构。口字型磁芯和圆柱形磁芯的组合会在内部形成了一个空隙,这大幅减少了漏磁,因此可以在更大的电流下使用。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_11.png)
采用全新闭合磁路结构,大大降低了漏磁。
同时,功率电感器SPM系列还利用了金属磁性材料,其饱和磁通密度相比铁氧体更高。金属磁性材料具有较低的电阻,因此在高频范围内涡流损耗会增加,但SPM系列的磁芯是通过树脂对金属磁粉进行涂装,并经过压缩成型制成的压粉磁芯。树脂成分可直接发挥间隙的作用,因此漏磁可分散到整个区域,从而实现优良的特性。此外,SPM系列是一种模压产品,它将绕组插入至金属磁粉磁芯材料之中后一体成型而成。由于具有小型、薄型的特点,且可靠性优异,因此它成为了对于需要应对大电流的CPU驱动电路、通信基站用电源等而言最为理想的先进功率电感器。
![](/zh/tech-mag/sites/default/files/2022-07/emc_practice_08_12.png)
金属粉末与绕组一体化成型
TDK提供有绕组型、层压型、薄膜型等各类功率电感器。详情请参照TDK产品中心“电源电路用电感器选型指南”。
https://product.tdk.com.cn/zh/products/selectionguide/smd-commercial.html
TDK是一家以磁性技术引领世界的综合电子元件制造商